Functiemodule, ICLX 50
027H5204
Functiemodule, Gebruikt in product: ICV 50, Kv-waarde [m³/h]: 47
027H5204
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator systeem | 2 EVM magneetfunctie stuurventiel |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv-waarde [gal/min] | 54.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(b) |
| Ext. stuurdrukaansluiting | Lasnippel (P2-poort) |
| Gebruikt in product | ICV 50 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Samengesteld bovendeel |
| Handmatige-bedieningsoptie | Spil voor handmatig openen |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 47.000 m³/h |
| Material Description | ICLX 50 Function module |
| Merk | ICV Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | ICLX |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Function module |
| Onderhoud geschikt | ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen |
| Openingsconfiguratie | 1-traps (optionele instelling)2-traps (standaard) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICM / ICS / ICLX-toebehoren |
| Productbeschrijving | Functiemodule |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Functiemodule |
| Productnaam SCIP-dossier | ICLX 32-65 Function module |
| Producttype | ICLX 50 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| Stap 1 openingsgraad (~) [%] | 10 % RH |
| Stap 2-initialisatie | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Ventiel bediening | Elektromagneetgestuurd |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.859 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.016 Kilogram |
| Volume | 20.671 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |