Danfoss logo
SCA-X SS SVL range

SCA-X SS 40, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: ASME B 36.19M SCHEDULE 40

148B5687

Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Type inlaataansluiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 52

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalRoestvrij staal
AansluitstandaardASME B 36.19M SCHEDULE 40
Afmeting uitgang aansluiting [mm]40.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]34.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]40.00 mm
Kleur verfRoodbruin
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]30.000 m³/h
Material DescriptionSCA-X SS 40 A40 Ang Stop Valve PS52
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkSVL Flexline
MinODP [bar]0.040 bar
MinODP [psi]0.620 psi
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaSCA-X
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingAfsluit-/terugslagklep
ProductgroepTerugslagkleppen
ProductnaamCheck and Stop valve
ProducttypeSCA-X SS 40
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]1 1/2 in
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.346 Kilogram
Netto gewicht3.488 Kilogram
Volume8.931 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428963114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm