Terugslagklep, CHV-X SS 40, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: EN 10220
148B5665
Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Aansluittype: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 52
148B5665
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting grootte [mm] | 40 mm |
| Aansluitmaat [in] | 1 1/2 in |
| Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 34.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Kleur verf | Roodbruin |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 30.000 m³/h |
| Material Description | CHV-X SS 40 D ANG CHECK VALVE PS52 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Merk | SVL Flexline |
| MinODP [bar] | 0.040 bar |
| MinODP [psi] | 0.620 psi |
| Naam onderdelenprogramma | CHV-X |
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productbeschrijving | Terugslagklep |
| Productgroep | Terugslagkleppen |
| Productnaam | Terugslagklep |
| Producttype | CHV-X SS 40 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.973 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.598 Kilogram |
| Volume | 6.036 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428842914 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |