CHV-X 15-65 angle

Terugslagklep, CHV-X 50, SVL Flexline, Richting: Haaks, 50 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Max. Werkdruk [bar]: 52

148B5740

Aansluitmateriaal: Staal, Aansluittype: Moflas, Max. Werkdruk [bar]: 52

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting grootte [mm]50 mm
Aansluitmaat [in]2 in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]53.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]50.00 mm
Kleur verfRoodbruin
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]45.000 m³/h
Material DescriptionCHV-X 50 SOC ANG CHECK VALVE PS52
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Kenmerkend
Waarde
MerkSVL Flexline
MinODP [bar]0.040 bar
MinODP [psi]0.620 psi
Naam onderdelenprogrammaCHV-X
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingTerugslagklep
ProductgroepTerugslagkleppen
ProductnaamTerugslagklep
ProducttypeCHV-X 50
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingMoflas
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.672 Kilogram
Netto gewicht3.04 Kilogram
Volume6.248 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428477888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm