SCA-X 50, SVL Flexline, Richting: Haaks, 50 mm, Aansluitstandaard: EN 10220, Max. Werkdruk [bar]: 52
148B570203
Aansluitmateriaal: Staal, Type inlaataansluiting: Stomplas
148B570203
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 50.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 53.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 2 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 50.00 mm |
| Kleur verf | Roodbruin |
| Koelmiddel(en) | R134aR170R22R290R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR600R600aR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 45.000 m³/h |
| Material Description | SCA-X 50 D Ang Stop/Check Valve BV3.2 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Merk | SVL Flexline |
| MinODP [bar] | 0.040 bar |
| MinODP [psi] | 0.620 psi |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Naam onderdelenprogramma | SCA-X |
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productbeschrijving | Afsluit-/terugslagklep |
| Productgroep | Terugslagkleppen |
| Productnaam | Check and Stop valve |
| Producttype | SCA-X 50 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 2 in |
| Uitrusting | Kap |
| Ventielversie | Standaardversie |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.284 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.352 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 12.933 Liter |
| EAN/UPC | 5702424057336 |