Functiemodule, SCA-X 25-40, SVL Flexline, Max. Werkdruk [bar]: 65
148B5770
Gebruikt in product: SCA-X 25; SCA-X 40; SCA-X 32
148B5770
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SCA-X 25SCA-X 32SCA-X 40 |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Material Description | SCA-X 25-40 Top Complete,PS65 |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
| Merk | SVL Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | SCA-X |
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productgroep | Terugslagkleppen |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | SCA-X 25-40 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type aanduiding | Bovenkant compleet |
| Uitrusting | Kap |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.941 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.958 Kilogram |
| Volume | 8.931 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |