Danfoss logo
CHV-X 15-65 insert

Functiemodule, CHV-X 50, SVL Flexline, Max. Werkdruk [bar]: 52

148B5747

Type aanduiding: Bovenkant compleet, Gebruikt in product: CHV-X 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productCHV-X 50
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionCHV-X 50 top complete
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaCHV-X
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductgroepTerugslagkleppen
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeCHV-X 50
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type aanduidingBovenkant compleet
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.362 Kilogram
Netto gewicht1.23 Kilogram
Volume1.779 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428486132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm