spoel 4-weg omkeerklep, VHV-MOAT058A1
061L2216
Type aanduiding: VHV-MOAT058A1, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 120
061L2216
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP54 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [max] | 1.96 Nm |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [min] | 1.47 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energieverbruik [W] | 11.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | DC |
| Goedkeuring | CEVDE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 120 pc |
| Isolatieklasse | B |
| Kabellengte [inch] | 23.60 in |
| Kabellengte [m] | 0.600 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | VHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120 |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | 4-weg omkeerkleppen |
| Productnaam | spoel 4-weg omkeerklep |
| Producttype | VHV |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [max.] | 1.96 nm |
| Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [min.] | 1.47 nm |
| Type aanduiding | VHV-MOAT058A1 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 24.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.241 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.241 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.432 Liter |
| EAN/UPC | 5702428518666 |