Danfoss logo

4-weg omkeerklep

061L1396

Medium temperatuurbereik [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Ontwerp config. Stijl: G

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]2-1/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]54,40
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]143.74 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]131.38 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]204.20 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]186.58 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]177.49 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]158.85 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]251.68 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]225.20 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCEUL
Grootte persaansl. [inch]1-1/2 in
Grootte persaansl. [mm]38.35 mm
Grootte zuigaansl. [inch]2-1/8
Grootte zuigaansl. [mm]54.40 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 50U20G
Max. lek [cm³/min]20000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Ontwerp config. StijlG
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
ProducttypeSTF
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-50U20G
Type persaansl.Vrouwelijk
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL-keuringsdossiernaamMH12113
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.03 Kilogram
Netto gewicht8.48 Kilogram
Volume46.137 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255195610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm