Danfoss logo

4-weg omkeerklep

061L1390

Medium temperatuurbereik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 7/8, Ontwerp config. Stijl: B

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]7/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]22,3
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]26.50 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]24.22 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]37.64 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]34.39 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]32.72 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]29.28 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]46.39 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]41.51 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCEUL
Grootte persaansl. [inch]3/4 in
Grootte persaansl. [mm]19.15 mm
Grootte zuigaansl. [inch]7/8
Grootte zuigaansl. [mm]22.30 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G
Max. lek [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]47.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Ontwerp config. StijlB
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
ProducttypeSTF
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-07U12G
Type persaansl.Vrouwelijk
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL-keuringsdossiernaamMH12113
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.54 Kilogram
Netto gewicht1.32 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255195443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm