Danfoss logo

4-weg omkeerklep

061L1387

Medium temperatuurbereik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 1/2, Ontwerp config. Stijl: A

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]1/2
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]12,95
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]6.96 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]6.36 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]9.88 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]9.03 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]8.59 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]7.69 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]12.18 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]10.90 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCEUL
Grootte persaansl. [inch]3/8 in
Grootte persaansl. [mm]9.70 mm
Grootte zuigaansl. [inch]1/2
Grootte zuigaansl. [mm]12.95 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 02U39G
Max. lek [cm³/min]1500 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Ontwerp config. StijlA
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
ProducttypeSTF
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-02U39G
Type persaansl.Vrouwelijk
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL-keuringsdossiernaamMH12113
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht427 Gram
Netto gewicht370 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255195344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm