Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]7/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]22,30
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling
Cap.-conditie 2 [°C]5°C sub-cooling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCEVDE
Grootte persaansl. [inch]3/4 in
Grootte persaansl. [mm]19.15 mm
Grootte zuigaansl. [inch]7/8
Grootte zuigaansl. [mm]22.30 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Max. lek [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]45 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]113 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Ontwerp config. StijlB
Proces aansluitmateriaalCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-way reversing valves
Productnaam4-way reversing valve
ProducttypeSTF
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SpoelNo
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-0731D
Type persaansl.FEMALE
VerpakkingIndustrial pack

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.5 Kilogram
Netto gewicht1.32 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255013600