Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]1 1/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]28,70
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling
Cap.-conditie 2 [°C]5°C sub-cooling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
GoedkeuringCEUKCAVDE
Grootte persaansl. [inch]3/4 in
Grootte persaansl. [mm]19.15 mm
Grootte zuigaansl. [inch]1 1/8
Grootte zuigaansl. [mm]28.70 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Koelmiddel(en)R22R32R407CR410A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Max. lek [cm³/min]10000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]42.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]160 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Ontwerp config. StijlB
Proces aansluitmateriaalCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-way reversing valves
Productnaam4-way reversing valve
ProducttypeSTF
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SpoelNo
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-0746G
Type persaansl.FEMALE
VerpakkingIndustrial pack

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.684 Kilogram
Netto gewicht1.32 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255003106