4-weg omkeerklep
061L1366
Medium temperatuurbereik [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 1 5/8, Ontwerp config. Stijl: G
061L1366
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitgrootte verd./cond. [inch] | 1 5/8 |
| Aansluitgrootte verd./cond. [mm] | 41,7 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] | 79.01 kW |
| Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 67.50 kW |
| Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 111.22 kW |
| Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 95.05 kW |
| Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] | 102.12 kW |
| Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 88.50 kW |
| Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 144.03 kW |
| Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 124.84 kW |
| Cap.-conditie 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Cap.-conditie 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | UL |
| Grootte persaansl. [inch] | 1 1/8 in |
| Grootte persaansl. [mm] | 28.50 mm |
| Grootte zuigaansl. [inch] | 1 5/8 |
| Grootte zuigaansl. [mm] | 41.70 mm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 30U15G |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. lek [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 160 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Ontwerp config. Stijl | G |
| Proces aansluitmateriaal | Koper |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | 4-weg omkeerkleppen |
| Productnaam | 4-weg omkeerklep |
| Productnaam SCIP-dossier | Four-way valve(1) |
| Producttype | STF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schokbestendigheid standaard | JIS C 60068-2-27 |
| SCIP-dossiernr. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Spoel | Nee |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Trillingsstabiliteit [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Trillingsteststandaard | JIS C 60068-2-6 |
| Type aanduiding | STF-30U15G |
| Type persaansl. | MANNELIJK |
| UL-keuringsdossiernaam | MH12113 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.36 Kilogram |
| Volume | 15.088 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162500088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |