Danfoss logo

4-weg omkeerklep

061L1363

Medium temperatuurbereik [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 5/8, Ontwerp config. Stijl: E

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]5/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]16,15
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling
Cap.-conditie 2 [°C]5°C sub-cooling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCE
Grootte persaansl. [inch]1/2 in
Grootte persaansl. [mm]12.95 mm
Grootte zuigaansl. [inch]5/8
Grootte zuigaansl. [mm]16.15 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
Max. lek [cm³/min]1500 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Ontwerp config. StijlE
OpmerkingenFOR ATLANTIC
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-H0321G2
Type persaansl.Vrouwelijk
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.371 Kilogram
Netto gewicht0.37 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.848 Liter