Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-weg omkeerklep, STF-2525G

061L1358

Medium temperatuurbereik [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 1 3/8, Ontwerp config. Stijl: G

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]1 3/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]35,2
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]55.85 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]47.71 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]78.61 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]67.19 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]72.19 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]62.56 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]101.81 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]88.24 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCEVDE
Grootte persaansl. [inch]1 1/8 in
Grootte persaansl. [mm]28.90 mm
Grootte zuigaansl. [inch]1 3/8
Grootte zuigaansl. [mm]35.20 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2525G
Max. lek [cm³/min]10000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]160 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Ontwerp config. StijlG
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
Productnaam SCIP-dossierFour-way valve(1)
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SCIP-dossiernr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-2525G
Type persaansl.Vrouwelijk
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.491 Kilogram
Netto gewicht0.37 Kilogram
Volume35.956 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424157203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm