Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4-weg omkeerklep, STF-H0954

061L1356

Medium temperatuurbereik [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 1 1/8, Ontwerp config. Stijl: F

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]1 1/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]28,9
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]33.67 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]28.77 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]47.40 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]40.51 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]43.52 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]37.72 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]61.39 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]53.21 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCEVDE
Grootte persaansl. [inch]7/8 in
Grootte persaansl. [mm]22.50 mm
Grootte zuigaansl. [inch]1 1/8
Grootte zuigaansl. [mm]28.90 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0954 I/8
Max. lek [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]160 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Ontwerp config. StijlF
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
Productnaam SCIP-dossierFour-way valve(1)
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SCIP-dossiernr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-H0954
Type persaansl.Vrouwelijk
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.717 Kilogram
Netto gewicht0.37 Kilogram
Volume8.959 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424157074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm