Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4-weg omkeerklep, STF-H0429

061L1352

Medium temperatuurbereik [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 3/4, Ontwerp config. Stijl: F

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]3/4
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]19,15
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCEVDE
Grootte persaansl. [inch]1/2 in
Grootte persaansl. [mm]12.80 mm
Grootte zuigaansl. [inch]3/4
Grootte zuigaansl. [mm]19.15 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0429 I/24
Max. lek [cm³/min]4000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Ontwerp config. StijlF
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
Productnaam SCIP-dossierSTF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SCIP-dossiernr.56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-H0429
Type persaansl.Vrouwelijk
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.756 Kilogram
Netto gewicht0.672 Kilogram
Volume2.506 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424157159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm