Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-weg omkeerklep, STF-H0167

061L1348

Medium temperatuurbereik [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 3/8, Ontwerp config. Stijl: A

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]3/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]9,7
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling
Cap.-conditie 2 [°C]5°C sub-cooling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCE
Grootte persaansl. [inch]5/16 in
Grootte persaansl. [mm]8.10 mm
Grootte zuigaansl. [inch]3/8
Grootte zuigaansl. [mm]9.70 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45
Max. lek [cm³/min]1000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Ontwerp config. StijlA
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
Productnaam SCIP-dossierFour-way valve(1)
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SCIP-dossiernr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-H0167
Type persaansl.Vrouwelijk
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.236 Kilogram
Netto gewicht0.202 Kilogram
Volume0.947 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162259085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm