Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-weg omkeerklep, STF-5001G3

061L1286

Medium temperatuurbereik [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 2 1/8, Ontwerp config. Stijl: G
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: STF

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]2 1/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]54,4
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]142.58 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]121.81 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]200.70 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]171.53 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]184.29 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]159.70 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]259.92 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]225.28 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEVDE
Grootte persaansl. [inch]1 1/2 in
Grootte persaansl. [mm]38.35 mm
Grootte zuigaansl. [inch]2 1/8
Grootte zuigaansl. [mm]54.40 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR407CR410A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 5001G3
Max. lek [cm³/min]20000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]140 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]284 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Ontwerp config. StijlG
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-5001G3
Type persaansl.Vrouwelijk
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.83 Kilogram
Netto gewicht10.829 Kilogram
Volume49.273 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428273053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm