Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-weg omkeerklep, STF-07U12G3

061L1243

Medium temperatuurbereik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 7/8, Grootte persaansl. [inch]: 3/4, Ontwerp config. Stijl: B
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: STF

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]7/8
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]22,3
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCEULc UL us
Grootte persaansl. [inch]3/4
Grootte persaansl. [mm]19.15 mm
Grootte zuigaansl. [inch]7/8
Grootte zuigaansl. [mm]22.30 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR407CR410A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6
Max. lek [cm³/min]6000 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]41.5 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Ontwerp config. StijlB
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
Productnaam SCIP-dossierFour-way valve(1)
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SCIP-dossiernr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-07U12G3
Type persaansl.Vrouwelijk
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407CR410A
UL-keuringsdossiernaamMH12113
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.72 Kilogram
Netto gewicht1.634 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume9.478 Liter
EAN/UPC5702428273336