Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-0204G

4-weg omkeerklep, STF-02U1G3

061L1210

Medium temperatuurbereik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 1/2, Ontwerp config. Stijl: A
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: STF

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitgrootte verd./cond. [inch]1/2
Aansluitgrootte verd./cond. [mm]12,95
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]6.90 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]5.89 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]9.71 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]8.30 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]8.92 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]7.73 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]12.58 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]10.90 kW
Cap.-conditie 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap.-conditie 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEULc UL us
Grootte persaansl. [inch]3/8 in
Grootte persaansl. [mm]9.70 mm
Grootte zuigaansl. [inch]1/2
Grootte zuigaansl. [mm]12.95 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR407CR410A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 02U1G3 I/32
Max. lek [cm³/min]1500 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]41.5 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Ontwerp config. StijlA
Proces aansluitmateriaalKoper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Schokbestendigheid standaardJIS C 60068-2-27
SpoelNee
Trillingsstabiliteit [m/s²]19.6 m/s²
TrillingsteststandaardJIS C 60068-2-6
Type aanduidingSTF-02U1G3
Type persaansl.Vrouwelijk
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407CR410A
UL-keuringsdossiernaamMH12113
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.425 Kilogram
Netto gewicht0.404 Kilogram
Volume1.787 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428273558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm