Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-weg omkeerklep, STF-0101G

061L1188

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]6.75 kW
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Grootte persaansl. [mm]8.10 mm
Kenmerkend
Waarde
Grootte zuigaansl. [mm]9.70 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR407CR410A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45
OpmerkingenREPLACE BY 061L1206
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SpoelNee
Type aanduidingSTF-0101G
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.282 Kilogram
Netto gewicht0.282 Kilogram
Volume0.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428273732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm