4-weg omkeerklep, STF-0420G3
061L1156
Medium temperatuurbereik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Grootte zuigaansl. [inch]: 7/8, Grootte persaansl. [inch]: 1/2, Ontwerp config. Stijl: B
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: STF
061L1156
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitgrootte verd./cond. [inch] | 7/8 |
| Aansluitgrootte verd./cond. [mm] | 22,4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] | 16.10 kW |
| Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 13.75 kW |
| Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 22.66 kW |
| Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 19.37 kW |
| Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] | 20.81 kW |
| Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 18.03 kW |
| Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 29.35 kW |
| Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 25.43 kW |
| Cap.-conditie 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Cap.-conditie 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CEVDE |
| Grootte persaansl. [inch] | 1/2 |
| Grootte persaansl. [mm] | 12.80 mm |
| Grootte zuigaansl. [inch] | 7/8 |
| Grootte zuigaansl. [mm] | 22.40 mm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0420G3 I/24 |
| Max. lek [cm³/min] | 4000 cm³/min |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| Ontwerp config. Stijl | B |
| Proces aansluitmateriaal | Koper |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | 4-weg omkeerkleppen |
| Productnaam | 4-weg omkeerklep |
| Producttype | STF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Schokbestendigheid standaard | JIS C 60068-2-27 |
| Spoel | Nee |
| Trillingsstabiliteit [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Trillingsteststandaard | JIS C 60068-2-6 |
| Type aanduiding | STF-0420G3 |
| Type persaansl. | Vrouwelijk |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.853 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.81 Kilogram |
| Volume | 2.378 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273848 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |