Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-weg omkeerklep, STF-0401G

061L1152

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Grootte persaansl. [mm]12.80 mm
Kenmerkend
Waarde
Grootte zuigaansl. [mm]19.15 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR407CR410A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24
OpmerkingenREPLACE BY 061L1209
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Productgroep4-weg omkeerkleppen
Productnaam4-weg omkeerklep
ProducttypeSTF
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SpoelNee
Type aanduidingSTF-0401G
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.841 Kilogram
Netto gewicht0.78 Kilogram
Volume2.377 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428273879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm