Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Thermostaat, UT 72

060H1503

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: UT

Aanbevolen vervanging: 060H1703

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP20
BevestigingsmethodeWand
Capilaire leiding materiaalKoper
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact ordeningAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie (FS) [K]2.3 K
Elektrische aansluitingSchroeven aansluitklemmen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Lengte capillair [mm]2000 mm
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Max. sensortemperatuur [°C]60 °C
Max. sensortemperatuur [°F]140.0 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]130 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Onderdelen bijgevoegdVoelerklemmen
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
ProducttypeUT 72
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]15/64 x 4 44/64 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Temperatuurbereik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]85 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.239 Kilogram
Netto gewicht0.2 Kilogram
Volume1.026 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428529655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm