Thermostaat, UT 72
060H1401
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: UT
060H1401
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP00 |
| Bevestigingsmethode | PANEELMONTAGE |
| Capilaire leiding materiaal | Koper |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contact ordening | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | Schroeven aansluitklemmen |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | UKCA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 48 pc |
| Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
| Material Description | UT 72 Thermostat I/48 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 60 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 140.0 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 130 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | UT 72 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 85 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.137 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.671 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |