Thermostaat, RT9E
017-617866
Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT goud, Temperatuurbereik [°C] [Min]: -45, Temperatuurbereik [°C] [Max]: -15
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: RT, RT
017-617866
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| ATEX Verkooptekst | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP66 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 196 7/8 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V |
| Contactfunctie | SPDT goud |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] | 4.5 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] | 1.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] | 10.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] | 2.2 °C |
| Differentie type | Instelbaar |
| El. aansl. maat | 2xPg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Lading type | Damptoestand |
| Lengte capillair [mm] | 5000 mm |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | RT9E Thermostat M/15 ATEX |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 150 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 302.0 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Onderhoud geschikt | Contactsystemen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Producttype | RT9E |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Externe voeler |
| SCIP-dossiernr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | -15 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -45 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 5 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -47 °F |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.271 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.858 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428962643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |