Thermostaat, RT11
017-508366
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 0, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Ruimtesensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66
017-508366
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP66 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] | 3.0 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] | 1.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] | 6.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Differentie type | Instelbaar |
| El. aansl. maat | 2xPg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Lading type | Damptoestand |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | RT11 Thermostat M/15 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 66 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 151.0 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Onderhoud geschikt | Contactsystemen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Producttype | RT11 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Ruimtesensor |
| SCIP-dossiernr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 32 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.914 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.802 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |