Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Thermostaat, RT17

017-152066

Temperatuurbereik [°C]: -50 - -15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Ruimtesensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP66
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.]5.0 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.]1.5 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.]7.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.]2.2 °C
Differentie typeInstelbaar
El. aansl. maat2xPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product017-511766
Lading typeDamptoestand
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionRT17 Thermostat I/12
Max. sensortemperatuur [°C]100 °C
Max. sensortemperatuur [°F]212.0 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Onderhoud geschiktContactsystemen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierRT Thermo & RT Diff. Thermo
ProducttypeRT17
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement typeRuimtesensor
SCIP-dossiernr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-4/-5
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]5 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.91 Kilogram
Netto gewicht0.798 Kilogram
Volume3.33 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428517607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm