Thermostaat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C
061H1029
Omgevingstemperatuurbereik [°C]: -30 - 100, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC)
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Temperatuurschakelaars
061H1029
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contact ordening | 15 A, 250 V |
| Contactdifferentieel [°C] | 18.0 °C |
| Contactfunctie | SPST(NC) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie type | Vast |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 200 pc |
| Kabellengte [inch] | 23.60 in |
| Kabellengte [m] | 0.600 m |
| Material Description | 465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200 |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Wires |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | Bi-metal |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | 465424L100 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 85 Gram |
| Netto gewicht | 80 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276016 |