Thermostaat, ARS
061G7010
Schakelaars en thermostaten
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Temperatuurschakelaars
061G7010
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | ARS |
| Type aanduiding | ARS-C130 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.192 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.182 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.331 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276696 |