Danfoss logo
KPU61 and KPU63_060L5201, 060L5213, 060L5214

Thermostaat, KPU63

060L5214

Thermostaat, Producttype: KPU63, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Temperatuurbereik [°C] [Min]: -51, Temperatuurbereik [°C] [Max]: 10
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KPU

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Capillaire buis lengte fractie [inch]80 in
CE-keurmerkYes
Contact ordening120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAStuurfunctie: 120/240 V dc 12W
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [max.]15.0 °F
Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [min.]5.0 °F
Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [max.]125.0 °F
Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [min.]18.0 °F
Differentie typeInstelbaar
El. aansl. maat7/8 inch
Elektrische aansluitingGat
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat14 pc
Lading typeDamp
Lengte capillair [mm]2030 mm
Material DescriptionKPU63 Thermostat M/14
Max. sensortemperatuur [°C]121 °C
Max. sensortemperatuur [°F]250.0 °F
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderdelen bijgevoegdHoekbeugelSchroeven
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenvoor ½ inch mannelijke pijpschroefdraad
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingTemperatuurregeling
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPS KPU Thermostat
ProducttypeKPU63
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelelement typeExterne luchtspiraal
SCIP-dossiernr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]3/8 x 2 3/4 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Standaard elektrische specificatieEN 60947-4/-5
Temperatuurbereik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-51 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]15 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-60 °F
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.791 Kilogram
Netto gewicht0.751 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.584 Liter
EAN/UPC5702428075107