Thermostaat, KPU61B
060L5204
Thermostaat, Type: KPU61B, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Temperatuurbereik [°C] [Min]: -29, Temperatuurbereik [°C] [Max]: 15
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KPU
060L5204
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 80 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAStuurfunctie: 120/240 V dc 12W |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°F] | 3.5 °F |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°F] | 11.0 °F |
| Differentie type | Vast |
| El. aansl. maat | 7/8 inch |
| Elektrische aansluiting | Gat |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 14 pc |
| Lading type | Damp |
| Lengte capillair [mm] | 2030 mm |
| Material Description | KPU61B Thermostat M/14 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 121 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 250.0 °F |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | HoekbeugelSchroeven |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | voor ½ inch mannelijke pijpschroefdraad |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Temperatuurregeling |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPS KPU Thermostat |
| Producttype | KPU61B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelelement type | Externe luchtspiraal |
| SCIP-dossiernr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -29 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 60 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -20 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Vergrendelingsfunctie | Handbediend min. |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.781 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.742 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.624 Liter |
| EAN/UPC | 5702428074674 |