Thermostaat, KPU19
060L2152
Thermostaat, Producttype: KPU19, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Ruimtesensor, Temperatuurbereik [°C] [Min]: -34, Temperatuurbereik [°C] [Max]: 27
060L2152
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
| Contact ordening | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°F] | 12.6 °F |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°F] | 3.6 °F |
| Differentie type | Instelbaar |
| El. aansl. maat | 7/8 inch |
| Elektrische aansluiting | Gat |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | C UL US UL873 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| Material Description | KPU 19 Thermostat Room Sensor SPDT M/10 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 60 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 140.0 °F |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -31 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | for ½ in male pipe thread |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Temperatuurregeling |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPS KPU Thermostat |
| Producttype | KPU19 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelelement type | Ruimtesensor |
| SCIP-dossiernr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 42 x 40 mm |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -34 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 80 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -30 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E96053 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.45 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.04 Kilogram |
| Volume | 1.343 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906586 |
| Proposition 65 | Cancer |