Thermostaat, KP62
060L201566
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Ruimtesensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
060L201566
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | 16 A resistief, één fase8 A resistief, enkele faseStuurfunctie: 120/240 V ac 3AStuurfunctie: 240 V dc 12 W(0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] | 7.0 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [max.] | 13.0 °F |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [min.] | 2.7 °F |
| Diff. bij max. bereikinstelling [K] [max.] | 7.0 K |
| Diff. bij max. bereikinstelling [K] [min.] | 1.5 K |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] | 23.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] | 6.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [max.] | 40.0 °F |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [min.] | 11.0 °F |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.] | 23.0 K |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.] | 6.0 K |
| Differentie type | Instelbaar |
| El. aansl. maat | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrische aansluiting | Connector wartelkabel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | BVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 36 pc |
| Lading type | Damp |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | KP62 Thermostat M/36 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 120 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. sensortemperatuur [°F] | 248.0 °F |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 150 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | Schroeven |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPS KPU Thermostat |
| Producttype | KP62 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelelement type | Ruimtesensor |
| SCIP-dossiernr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 1 1/2 x 1 1/4 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 40 x 30 mm |
| Standaard elektrische aansluitingen | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 60 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -20 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.384 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.296 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014793 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |