Danfoss logo
Thermostaat, KP73-product-details

Thermostaat, KP73

060L117466

Temperatuurbereik [°C]: -25 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Dubbelcontact afstandssensor, Lengte capillair [mm]: 3000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KP, KP

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Capillaire buis lengte fractie [inch]118 1/8 in
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.]18.0 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.]3.2 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [max.]18.0 K
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [min.]3.2 K
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.]20.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.]3.5 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.]20.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.]3.5 K
Differentie typeInstelbaar
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]3000 mm
Material DescriptionKP73 Thermostat M/32
Max. sensortemperatuur [°C]80 °C
Max. sensortemperatuur [°F]176.0 °F
Kenmerkend
Waarde
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]150 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPS KPU Thermostat
ProducttypeKP73
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelelement typeDubbelcontact afstandssensor
SCIP-dossiernr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]13/32 x 3 3/8 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Temperatuurbereik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]59 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
UitrustingSensoren met dubbel contact
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.476 Kilogram
Netto gewicht0.412 Kilogram
Volume1.281 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428016575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm