Thermostaat, BLS
061G7011
Schakelaars en thermostaten
061G7011
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
| Lengte capillair [mm] | 1000 mm |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | BLS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Type aanduiding | BLS-C1020L1Q08 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.431 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.427 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |