Danfoss logo
Accessory _ Packing

Toebehoren schakelaars, Instelknop

060-1096

Type: Accessoire, Gebruikt in product: UT 73, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 48
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor schakelaars

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productUT 73
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Material DescriptionAccessories UT
Meer informatie0 - 40 °C / 32 - 105 °F
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamInstelknop
ProducttypeAccessoire
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10 Gram
Netto gewicht8 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.092 Liter
EAN/UPC5702422064862