Danfoss logo
Accessory _ Packing

Toebehoren schakelaars, Instelknop

060-1068

Producttype: Accessoire, Gebruikt in product: UT 72, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 48
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor schakelaars

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productUT 72
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Material DescriptionAccessories UT Knob °F
Meer informatie-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamInstelknop
ProducttypeAccessoire
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.009 Kilogram
Netto gewicht0.001 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.059 Liter
EAN/UPC5702428243315