Toebehoren schakelaars, Instelknop
060-1067
Producttype: Accessoire, Gebruikt in product: UT 72, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 48
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor schakelaars
060-1067
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | UT 72 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 48 pc |
| Material Description | Accessories UT |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Meer informatie | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Toebehoren schakelaars |
| Productnaam | Instelknop |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.008 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.055 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028505 |