Danfoss logo
RT1A Pressure switch, G3/8  weld nipple, code 017-500166

Pressostaat, RT5AL

017L004066

Regelbereik [bar] Pe: 4 - 17, Contactfunctie: SPDT (neutrale zone), Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting3/8
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP66
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Contactdifferentieel [bar]0.35 bar
ContactfunctieSPDT (neutrale zone)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat2xPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Koelmiddel(en)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionRT5AL Pressure Switch M/15
Max. neutrale zone [bar]1.40 bar
Max. testdruk [bar] Pe25.0 bar
Max. testdruk [psig]363.0 psig
Max. Werkdruk [bar]22.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]320 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Onderhoud geschiktContactsystemen
Opmerking drukaansluitingLasnippel d6.5/D10mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierRT Presso_Diff.Presso
ProducttypeRT5AL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]17.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]4.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]246.60 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]58.00 psig
SCIP-dossiernr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-4/-5
Type drukaansluitingG
UL-goedgekeurde koelmiddelenR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.924 Kilogram
Netto gewicht0.802 Kilogram
Volume2.685 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428042581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm