Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, no code

Pressostaat, RT110

017-529166

Regelbereik [bar] Pe: 0.2 - 3, Differentie [bar]: 0.08 - 0.25, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting3/8
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP66
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CategorieIV
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
Contactwaarde bij 250K cycliAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar] [max.]0.25 bar
Differentie [bar] [min.]0.08 bar
Differentie [psi] [max.]3.60 psi
Differentie [psi] [min.]1.20 psi
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat2xPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Identiek product017-140966
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionRT 110 PRESSOSTAAT 0,2 - 3 BAR
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar] Pe8.0 bar
Max. testdruk [psig]116.0 psig
Max. Werkdruk [bar]7.0 bar
Max. Werkdruk [psig]100 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Onderhoud geschiktContactsystemen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierRT Presso_Diff.Presso
ProducttypeRT110
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]3.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]0.20 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]43.50 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]2.90 psig
SCIP-dossiernr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-4/-5
Type drukaansluitingG
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.982 Kilogram
Netto gewicht0.896 Kilogram
Volume2.685 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423121328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm