Pressostaat, RT31W
017-526766
Regelbereik [bar] Pe: 2 - 10, Differentie [bar]: 0.3 - 1, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22
017-526766
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/2 |
| Barstdruk [bar] | 88.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP66 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Categorie | IV |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| Contactwaarde bij 250K cycli | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Differentie [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Differentie [psi] [max.] | 14.50 psi |
| Differentie [psi] [min.] | 4.40 psi |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| Druksensorelement | Balg |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 2xPg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | CCCCEEACLVDPEDRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | RT-31W TUV PRESSOSTAAT 2-10 BAR |
| Max. testdruk [bar] Pe | 25.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [psig] | 363.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 22.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 320 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Contactsystemen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | RT Presso_Diff.Presso |
| Producttype | RT31W |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 10.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 145.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 29.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Type drukaansluiting | G |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.984 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.864 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |