Verschildrukschakelaar, ONS
061G4025
Verschildrukschakelaar, Producttype: ONS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Pressostaten
061G4025
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | ONS Diff. Pressure Switch C106XQ29 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Verschildrukschakelaar |
| Producttype | ONS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | ONS-C106XQ29 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.721 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.685 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.028 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277594 |