Pressostaat, KP6AS
060-537366
Regelbereik [bar] Pe: 8 - 42, Differentie [bar]: 4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 46.5
060-537366
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 12 x 1.5 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Categorie | IV |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] | 4.00 bar |
| Differentie [psi] | 58.00 psi |
| Drukaansluiting standard | ISO 8434-1 |
| Druksensorelement | Balg |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 6-14 mm |
| Elektrische aansluiting | Rubberen kabelwartel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruiksadvies | Not applicable for liquid line |
| Goedkeuring | CCCCEEACGLLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 36 pc |
| Koelmiddel(en) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Material Description | KP6AS Pressure Switch M/36 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 46.5 bar |
| Max. testdruk [psig] | 675.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 46.5 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 675 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513AR515B |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerking drukaansluiting | Snijring 6mm buis |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP Pressure Switch |
| Producttype | KP6AS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 42.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 610.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| Type drukaansluiting | M |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Vergrendelingsfunctie | Handbediend max. |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.346 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |