Danfoss logo
KP7W_060-205391

Pressostaat, KP7W

060-205391

Regelbereik [bar] Pe: 8 - 32, Differentie [bar]: 4 - 10, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flaremoer, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: Vrouwelijk, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 35

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]140.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Capillaire buis lengte fractie [inch]36 in
CategorieIV
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordening120Vac,16FLA,96LRA,3A stuurfunctie16 A resistief, één fase8 A resistief, enkele fase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar] [max.]10.00 bar
Differentie [bar] [min.]4.00 bar
Differentie [psi] [max.]145.00 psi
Differentie [psi] [min.]58.00 psi
Drukaansluiting standardDIN 8912
DruksensorelementBalg
El. aansl. maatNPSM 1/2 - 14
Elektrische aansluitingConnector wartelkabel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Koelmiddel(en)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Lengte capillair [mm]900 mm
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/16
Max. testdruk [bar] Pe35.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]510.0 psig
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]510 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515B
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPI
ProducttypeKP7W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]32.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]464.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]116.00 psig
SCIP-dossiernr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Type drukaansluitingFlaremoer
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL-keuringsdossiernaamE31024
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.473 Kilogram
Netto gewicht0.438 Kilogram
Volume1.281 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424498375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm