Pressostaat, KP1
060-200166
Regelbereik [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differentie [bar]: 0.7 - 4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KP
060-200166
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Categorie | IV |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | 120Vac,16FLA,96LRA,3A stuurfunctie16 A resistief, één fase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistief, enkele fase |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differentie [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differentie [psi] [max.] | 58.00 psi |
| Differentie [psi] [min.] | 10.00 psi |
| Drukaansluiting standard | DIN 8906 |
| Druksensorelement | Balg |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrische aansluiting | Connector wartelkabel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruiksadvies | Not applicable for liquid line |
| Goedkeuring | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 36 pc |
| Koelmiddel(en) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/36 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 290.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 17.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 245 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513AR515B |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPI |
| Producttype | KP1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelbereik | 6 inHg - 108 psig |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| SCIP-dossiernr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Type drukaansluiting | Flare |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024MH27572 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.368 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.325 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |