Pressostaat, KP7W
060-133391
Regelbereik [bar] Pe: 8 - 32, Differentie [bar]: 4 - 10, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Soldeer, ODF, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: Vrouwelijk, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 35
060-133391
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 6 mm |
| Barstdruk [bar] | 140.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Categorie | IV |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Differentie [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Differentie [psi] [max.] | 145.00 psi |
| Differentie [psi] [min.] | 58.00 psi |
| Drukaansluiting standard | EN 1254-1 |
| Druksensorelement | Balg |
| El. aansl. maat | 6-14 mm |
| Elektrische aansluiting | Rubberen kabelwartel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | BVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| Koelmiddel(en) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR454CR455AR507AR513A |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Material Description | KP7W Pressure Switch M/32 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 35.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 510.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 35.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 510 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513AR515B |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerking drukaansluiting | Zacht en 80mm lang |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPI |
| Producttype | KP7W |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 32.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 464.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Type drukaansluiting | Soldeer, ODF |
| Uitrusting | Speciale connector |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.394 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.373 Kilogram |
| Volume | 1.223 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |