Danfoss logo
KP5 Pressure Switch M-36_060-519691_060-535891_060-539266

Pressostaat, KP5

060-117191

Regelbereik [bar] Pe: 8 - 32, Differentie [bar]: 1.8 - 6, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP44, Max. Werkdruk [bar]: 35

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)2
Beschermingsklasse-IP behuizingIP44
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar] [max.]6.00 bar
Differentie [bar] [min.]1.80 bar
Differentie [psi] [max.]87.00 psi
Differentie [psi] [min.]26.00 psi
Drukaansluiting standardDIN 8906
DruksensorelementBalg
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GebruiksadviesNot applicable for liquid line
GoedkeuringBVCCCCEDNVGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat36 pc
Koelmiddel(en)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Material DescriptionKP5 Pressure Switch M/36
Max. testdruk [bar] Pe35.0 bar
Max. testdruk [psig]510.0 psig
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]510 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515B
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPI
ProducttypeKP5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]32.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]464.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]116.00 psig
SCIP-dossiernr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Type drukaansluitingFlare
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-keuringsdossiernaamE31024
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.338 Kilogram
Netto gewicht0.303 Kilogram
Volume0.571 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424497675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm